AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110600

Référence:

AVENTICS-5814110600

507,15 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V581-5/2SR-048DC-I4-1P22-HBX-AA-X-C-T0

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn6000 l/min
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC48 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Commande manuelleà crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleForme B Industrie
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
NormesISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote22 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple
Type de raccordementRaccordement sur embase
Rappel automatiqueAvec rappel par ressort
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappementM5
Puissance absorbée CC5 W
Conductance de débit C24.5 l/(s*bar)
TailleISO 4