AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSR 7320300000

Référence:

AVENTICS-7320300000

39,71 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FSR-30,0-CR-M005-IN

Spécifications

Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Raccordement de l'air compriméM5
Diamètre extérieur30 mm
Force de maintien16 N
Volumes2.5 cm³
Courbure maxi de l'objet R min50 mm
Abrasion selon DIN 535 16105 mm³
Dureté selon norme60 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventouseCaoutchouc chloroprène (CR)
Poids0.01 kg