AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSR 7320301000

Référence:

AVENTICS-7320301000

47,08 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FSR-30,0-MQ-M005-IN

Spécifications

Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.170 °C
Résistance à chaudRésistant à la chaleur jusqu'à 170 °C
Raccordement de l'air compriméM5
Diamètre extérieur30 mm
Force de maintien16 N
Volumes2.5 cm³
Courbure maxi de l'objet R min50 mm
Abrasion selon DIN 535 16154 mm³
Dureté selon norme60 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventousePolysiloxane fluoro-méthylique
Poids0.01 kg