AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSR 7320302000

Référence:

AVENTICS-7320302000

51,54 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FSR-30.0-HNBR-M005-IN

Spécifications

Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.130 °C
Résistance à chaudRésistant à la chaleur jusqu'à 130 °C
Raccordement de l'air compriméM5
Diamètre extérieur30 mm
Force de maintien16 N
Volumes2.5 cm³
Courbure maxi de l'objet R min50 mm
Abrasion selon DIN 535 1691 mm³
Dureté selon norme70 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventouseCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Poids0.01 kg