AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSR 7320500000

Référence:

AVENTICS-7320500000

43,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FSR-50,0-CR-G018-IN

Spécifications

Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Diamètre extérieur50 mm
Force de maintien64 N
Volumes8 cm³
Courbure maxi de l'objet R min110 mm
Abrasion selon DIN 535 16105 mm³
Dureté selon norme60 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventouseCaoutchouc chloroprène (CR)
Poids0.02 kg