AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSR 7320501000

Référence:

AVENTICS-7320501000

66,02 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FSR-50,0-MQ-G018-IN

Spécifications

Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.170 °C
Résistance à chaudRésistant à la chaleur jusqu'à 170 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Diamètre extérieur50 mm
Force de maintien64 N
Volumes8 cm³
Courbure maxi de l'objet R min110 mm
Abrasion selon DIN 535 16154 mm³
Dureté selon norme60 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventousePolysiloxane fluoro-méthylique
Poids0.02 kg