AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471312799

Référence:

AVENTICS-7471312799

579,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
C12P-032-0100-22201MA11G33-M00-000-0000

Spécifications

NormesCNOMO / NFE 49-001
Ø du piston32 mm
Course100 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,5
Tige de pistonTraversante
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante435 N
Force du piston sortante435 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids 0 mm course0.45 kg
Poids +10 mm course0.035 kg
Course maxi1600 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C