AVENTICS™ Filter, Series 645 8645ABBK2JA000Q

Référence:

AVENTICS-8645ABBK2JA000Q

645-ABB-K2J-A00-0Q

Spécifications

ComposantsFiltre
Orifice1/4 NPT
Porosité du filtre5 µm
Débit nominal Qn1250 l/min
PurgeManuelle
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Poids0.34 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau cartouche de filtreFibre de verre borosilicate, Polyester
Matériau purgeAcier inoxydable