AVENTICS™ Filtre, Série 646 8646AFDK4JA000Q

Référence:

AVENTICS-8646AFDK4JA000Q

646-AFD-K4J-A00-0Q

Spécifications

ComposantsFiltre
Orifice1/2 NPT
Porosité du filtre0.3 µm
Débit nominal Qn870 l/min
PurgeManuelle
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Poids0.509 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau cartouche de filtreFibre de verre borosilicate, Polyester
Matériau purgeAcier inoxydable