AVENTICS™ Modulateur de pression, Série 646 8646ARS24NA00H0

Référence:

AVENTICS-8646ARS24NA00H0

8646ARS24NA00H0

Spécifications

RemarqueVis de réglage
FonctionDébit élevé, version Inline
ComposantsRégulateur de pression
Possibilités de réglageVis de réglage
Manomètresans manomètre, avec plaque d’adaptation
Position de montageIndifférent
Orifice1/2 NPT
Débit nominal Qn7000 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide70 °C
Poids0.272 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)