AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, IO-Link, sans fixation 8653AVBP6JA000N
Référence:
Spécifications
| Remarque | Signal de sortie : 1 sortie analogique 4 mA ... 20 mA + 1 sortie numérique/analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / commutable)+1 sortie numérique (PNP, NPN, push-pull, commutable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), Sans fixation |
| Taille | 653 |
| Principe de commutation | Principe de mesure du débit : calorimétrique |
| Protocole | IO-Link |
| Débit nominal Qn min., standard | 22 l/min |
| Débit nominal Qn, max., standard | 4328 l/min |
| Débit nominal Qn min., étendu | 4328 l/min |
| Débit nominal Qn max., étendu | 6490 l/min |
| Raccordement de l'air comprimé | 1 NPT |
| Certificats | Déclaration de conformité CE, RoHS |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Fluide | Air comprimé, Argon, Azote, Dioxyde de carbone |
| Porosité du filtre | 5 µm |
| Affichage | OLED |
| Plage d'affichage | l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min |
| Plage d'affichage | bar, psi |
| Unité d’affichage de température | °C, °F |
| Raccordement électrique 2, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 2, taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | à 5 pôles |
| Raccordement électrique 2, codage | Codage A |
| Signal de sortie | PNP / NPN / push-pull, commutable |