AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP 8946053622

Référence:

AVENTICS-8946053622

15,04 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CON-VP-F_A-2-MS-F_C-2

Spécifications

Blindagenon blindé
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.50 °C
Courant max.0.5 A
Type de constructionDe la forme A à la forme C
Indice de protectionIP65
Indice de protectionIP65
Tension de service des équipements42 V DC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Sortie de câbleDroit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Sortie de câbleDroit
Sortie de câble équerre180°
Poids0.013 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Housing materialPolyamide