AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946202822

Référence:

AVENTICS-8946202822

112,24 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-FS-M12-8-2000-PUR-MS-M12-8

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
CâbleAvec câble
Tension de service des équipements36 V DC / 30 V AC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 8 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 8 pôles
Raccordement électrique 2, codageCodage A
Sortie de câble 2Droit
Nombre de conducteurs8
BlindageBlindé
Longueur câble L2 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câblesAdapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
CertificatsDéclaration de conformité CE, UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.1.5 A
Section du conducteur0.25 mm²
Câble-Ø6.6 mm