AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946203462

Référence:

AVENTICS-8946203462

49,34 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-FS-M8-3-2000-PVC-M-3

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
CâbleAvec câble
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageM8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câble 1Droit
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Raccordement électrique 2, codageCodage A
Sortie de câble 2Droit
Nombre de conducteurs3
Blindagenon blindé
Longueur câble L2 m
Indice de protectionIP68
Courant max.0.166666667
Poids0.073 kg
Matériau gaine de câbleChlorure de polyvinyle (PVC)