AVENTICS™ Embase, série XV03, raccords de service sur le côté A572A00000012xx

Référence:

AVENTICS-A572A00000012xx

Visualisez les caractéristiques

Spécifications

Type de constructionEmbase
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs42
Matériau boîtiersAluminium, anodisé
Matériau jointsCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Matériau visAcier inoxydable