AVENTICS™ Embase, série XV05, raccords de service en bas A573A00000017xx

Référence:

AVENTICS-A573A00000017xx


Spécifications

Type de constructionEmbase
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs42
BoîtierAluminium, anodisé
JointCaoutchouc nitrile hydraugéné
VisAcier inoxydable