AVENTICS™ Unité de traitement de l'air à 2 pièces, Série 651 A651A0000000401
Référence:
Spécifications
| Composants | Unités de traitement de l'air |
| Composants | Filtre régulateur de pression, Lubrificateur |
| Réservoir | Cuve polycarbonate |
| Orifice | G 1/4 |
| Porosité du filtre | 25 µm |
| Purge | Semi-automatique, ouvert sans pression |
| Manomètre | Avec manomètre intégré |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Température ambiante min. | 5 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Certificats | En option en ATEX |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.5 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 10 bar |
| Type de fermeture | non verrouillable |
| Type de construction | En 2 parties |
| Type de construction | montage en batterie possible |
| Matériau boîtiers | Aluminium |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile-butadiène |
| Matériau réservoir | Polycarbonate |
| Matériau purge | Plastique |