AVENTICS™ Unité de traitement de l'air à 3 pièces, Série 651 A651A0000003391

Référence:

AVENTICS-A651A0000003391

651 SERIE ASSEMBLY COMPOSED OF :G651A3M0

Spécifications

ComposantsUnités de traitement de l'air
ComposantsVanne d'arrêt, Filtre régulateur de pression, Lubrificateur
RéservoirCuve polycarbonate
OrificeG 1/4
Porosité du filtre25 µm
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
ManomètreAvec manomètre intégré
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
CertificatsEn option en ATEX
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Type de fermeturenon verrouillable
Type de constructionEn 3 parties
Type de constructionmontage en batterie possible
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20101 : - : 2
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau purgePlastique