AVENTICS™ Unité de traitement de l'air à 2 pièces, Série 652 A652A0000000003

Référence:

AVENTICS-A652A0000000003

Visualisez les caractéristiques
FILTER/REGULATOR, + LUBRICATOR 652 SERIE

Spécifications

ComposantsUnités de traitement de l'air
ComposantsFiltre régulateur de pression, Lubrificateur
RéservoirCuve polycarbonate
OrificeG 1/2
Porosité du filtre25 µm
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Type de constructionEn 2 parties
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau purgePlastique