AVENTICS™ Unité de traitement de l'air à 3 pièces, Série 653 A653A0000000702
Référence:
Spécifications
| Composants | Unités de traitement de l'air |
| Composants | Vanne d'arrêt, Filtre régulateur de pression, Vanne de mise en pression |
| Réservoir | Cuve polycarbonate |
| Orifice | G 3/4 |
| Porosité du filtre | 25 µm |
| Purge | Semi-automatique, ouvert sans pression |
| Pression de service min. | 3.8 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.5 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 10 bar |
| Type de construction | En 3 parties |
| Type de construction | montage en batterie possible |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile-butadiène |
| Matériau purge | Plastique |