AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 G645ARS22PA00H0
Référence:
Spécifications
| Fonction | Débit élevé, version Inline |
| Composants | Régulateur de pression |
| Possibilités de réglage | Vis de réglage |
| Manomètre | sans manomètre, avec plaque d’adaptation |
| Position de montage | Indifférent |
| Orifice | G 1/4 |
| Raccord d'air comprimé norme | Selon ISO 228-1 |
| Débit nominal Qn | 1650 l/min |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.5 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 10 bar |
| Pression de service min. | 1 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 70 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Température min. du fluide | -40 °C |
| Température max. du fluide | 70 °C |
| Poids | 0.247 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium, Laiton, Polyamide |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |