AVENTICS™ Filtre, Série 646 G646ABBK4JA000Q

Référence:

AVENTICS-G646ABBK4JA000Q

646-ABB-K4J-A00-0Q

Spécifications

ComposantsFiltre
OrificeG 1/2
Porosité du filtre5 µm
Débit nominal Qn2290 l/min
PurgeManuelle
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Poids0.513 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau cartouche de filtrePolyéthylène (PE) fritté
Matériau purgeAcier inoxydable