AVENTICS™ Vanne d'arrêt 3/2, commande mécanique, Série 651 G651A3M01011100

Référence:

AVENTICS-G651A3M01011100

79,03 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/2 - SHUT OFF VALVE, 651 SERIES, PORT S

Spécifications

Commandemécanique
Débit nominal Qn1440 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
CertificatsEn option en ATEX
ComposantsVanne d'arrêt
Type de fermeturepour cadenas
Type de raccordementRaccordement direct
SilencieuxAvec silencieux
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Raccord d'air comprimé normeSelon ISO 228-1
Débit nominal Qn 1 vers 21440 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3250 l/min
Poids0.26 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau amortisseurMétal