AVENTICS™ Vanne d'arrêt 3/2, commande mécanique, Série 652 G652A3M020A0000

Référence:

AVENTICS-G652A3M020A0000

85,10 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
3/2 SHUT-OFF ISOLATION VALVE 652 SERIES

Spécifications

Commandemécanique
Débit nominal Qn4300 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
CertificatsEn option en ATEX
ComposantsVanne d'arrêt
Type de fermeturepour cadenas
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Raccord d'air comprimé normeSelon ISO 228-1
Débit nominal Qn 1 vers 24300 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3230 l/min
Poids0.44 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène