AVENTICS™ Unité de mise en pression, commande électrique, Série 652 G652A6S640A00FH
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Débit nominal Qn | 4650 l/min |
| Raccordement de l'air comprimé | G 1/2 |
| Pression de service min. | 3.8 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Certificats | En option en ATEX |
| ATEX | En option en ATEX |
| Type de raccordement | Raccordement direct |
| Composants | Vanne de mise en pression |
| Type de construction | Distributeur à clapet |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Température min. du fluide | -10 °C |
| Température max. du fluide | 50 °C |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Débit nominal Qn 1 vers 2 | 4650 l/min |
| Débit nominal Qn 2 vers 3 | 5000 l/min |
| Tension de service | 230 V AC |
| Poids | 0.44 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile-butadiène |