AVENTICS™ Filtre, Série 652 G652ABJL4JA000N

Référence:

AVENTICS-G652ABJL4JA000N

118,42 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PARTICULATE FILTER 652 SERIES, PORT SIZE

Spécifications

ComposantsFiltre
RéservoirCuve en métal avec fenêtre
OrificeG 1/2
Porosité du filtre25 µm
Débit nominal Qn3620 l/min
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Température du fluide RemarquePlage de températures min./max. étendue (option) -40 °C... 80 °C
CertificatsEn option en ATEX
Poids0.55 kg
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau cartouche de filtrePolyéthylène (PE) fritté
Matériau purgePlastique