AVENTICS™ Lubrificateur à brouillard normal, Série 652 G652AL0L20A0000

Référence:

AVENTICS-G652AL0L20A0000

123,43 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
LUBRICATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/4, M

Spécifications

ComposantsLubrificateur
RéservoirCuve en métal avec fenêtre
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Débit nominal Qn3500 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
CertificatsEn option en ATEX
ATEXEn option en ATEX
Volume de cuve à lubrificateur72 cm³
FonctionLubrificateur à brouillard
Fonctionmontage en batterie possible
Poids0.67 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau plaque frontalePolycarbonate
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau réservoirAluminium