AVENTICS™ Filtre régulateur de pression, Série 652 G652APJP4GA00HN
Référence:
Spécifications
| Composants | Filtre régulateur de pression |
| Réservoir | Cuve polycarbonate |
| Orifice | G 1/2 |
| Débit nominal Qn | 5500 l/min |
| Porosité du filtre | 25 µm |
| Purge | Semi-automatique, ouvert sans pression |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.5 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 10 bar |
| Type de construction | En 1 partie |
| Hystérèse | 0,5 bar |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Température du fluide Remarque | Plage de températures min./max. étendue (option) -40 °C... 80 °C |
| Poids | 0.55 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile-butadiène |
| Matériau plaque frontale | Polyamide |
| Matériau cartouche de filtre | Bronze fritté |
| Matériau purge | Plastique |