AVENTICS™ Régulateur de pression, Série 652 G652AR004GA00H0

Référence:

AVENTICS-G652AR004GA00H0

88,85 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, IN

Spécifications

ComposantsRégulateur de pression
ManomètreAvec manomètre intégré
OrificeG 1/2
Raccord d'air comprimé normeSelon ISO 228-1
Débit nominal Qn7000 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.50 °C
Températures ambiantes remarquePlage de températures min./max. étendue (option) -40 °C... 80 °C
Type de régulateurmontage en batterie possible
CertificatsEn option en ATEX
Hystérèse< 0,2 bar
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids0.43 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau plaque frontalePolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène