AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, 652 version du tube, IO-Link G652AV004JA0000

Référence:

AVENTICS-G652AV004JA0000

1 803,26 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
AF2-652-FLX-G012-CON

Spécifications

RemarqueSignal de sortie : 1 sortie analogique 4 mA ... 20 mA + 1 sortie numérique/analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / commutable)+1 sortie numérique (PNP, NPN, push-pull, commutable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), Sans fixation
TailleDN15
Principe de commutationPrincipe de mesure du débit : calorimétrique
ProtocoleIO-Link, analogue
Débit nominal Qn min., standard5.3 l/min
Débit nominal Qn, max., standard1060 l/min
Débit nominal Qn min., étendu1060 l/min
Débit nominal Qn max., étendu1590 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/2
CertificatsDéclaration de conformité CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Argon, Azote, Dioxyde de carbone
Matériau tubeAcier inoxydable 1.4301
AffichageOLED
Plage d'affichagel/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Plage d'affichagebar, psi
Unité d’affichage de température°C, °F
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique 2, codageCodage A
Signal de sortiePNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link