AVENTICS™ Vanne d'arrêt 3/2, commande mécanique, Série 653 G653A3M050A0000

Référence:

AVENTICS-G653A3M050A0000

106,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/2 - SHUT OF VALVE, 653 SERIES, PORT SI

Spécifications

Commandemécanique
Débit nominal Qn33000 l/min
Raccordement de l'air compriméG 3/4
CertificatsEn option en ATEX
ComposantsVanne d'arrêt
Type de fermeturepour cadenas
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Raccord d'air comprimé normeSelon ISO 228-1
Débit nominal Qn 1 vers 233000 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3300 l/min
Poids0.94 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène