AVENTICS™ L11BA452OG00030

Référence:

AVENTICS-L11BA452OG00030

105,72 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
L1 SEREIES SOLENOID VALVE

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueG 1/8 ou 1/8 NPTF
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Elément de commandemonostable
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Débit nominal Qn985 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme B ( 11mm )
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements110-120 V AC
PiloteInterne
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.7 ms
Temps de déconnexion typ.35 ms
Température ambiante min.-23 °C
Température ambiante max.46 °C
Matériau boîtiersAluminium