AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000030

Référence:

AVENTICS-L11BB452O000030

159,84 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
L11-BB-4-52-O-0-000-30

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueG 1/8 ou 1/8 NPTF
Principe de commutation5/2, bistable
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air comprimé1/8 NPTF
Débit nominal Qn985 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme B ( 11mm )
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements110-120 V AC
PiloteInterne
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.7 ms
Temps de déconnexion typ.35 ms
Température ambiante min.-23 °C
Température ambiante max.46 °C
Matériau boîtiersAluminium