Spécifications
| Version | Coupleur de bus |
| Protocole bus | CANopen |
| Raccord E/S | 48 sorties |
| Connecteur d’alimentation en tension IN , Type | Connecteur (mâle) |
| Connecteur d’alimentation en tension IN , Taille du filetage | M12x1 |
| Connecteur d’alimentation en tension IN, Nombre de pôles | À 4 pôles |
| Connecteur d’alimentation en tension IN, Codage | Codage A |
| Certificats | Déclaration de conformité CE, RoHS |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Nombre de bobines magnétiques maxi. | 48 |
| Nombre de positions de distributeurs max. | 42 |
| Tension de service des équipements électroniques | 24 V CC |
| Tolérance de tension de l'électronique | -25 % / +25 % |
| Courant absorbé par les équipements électroniques | 0.2 A |
| Tension de service pour actionneurs | 24 V CC |
| Tolérance de tension actionneurs | -10 % / +10 % |
| Somme des intensités pour distributeurs | 3 A |
| Indice de protection | IP65 |
| Tension logique / actuateur | à séparation galvanique |
| Suppression des impulsions parasites selon la norme | EN 61000-6-4 |
| Anti-parasitage selon la norme | EN 61000-6-2 |
| Raccordement de communication , Type | Prise femelle |
| Raccordement de communication 1, Taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement de communication 1, Nombre de pôles | à 5 pôles |