AVENTICS™ Coupleurs de bus, série XVES EtherCAT P570ABEC1011A00

Référence:

AVENTICS-P570ABEC1011A00

Visualisez les caractéristiques

Spécifications

VersionCoupleur de bus
Protocole busEtherCAT
Raccord E/S48 sorties
Connecteur d’alimentation en tension IN , TypeConnecteur (mâle)
Connecteur d’alimentation en tension IN , Taille du filetageM12x1
Connecteur d’alimentation en tension IN, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Connecteur d’alimentation en tension IN, CodageCodage A
CertificatsDéclaration de conformité CE, RoHS
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.48
Nombre de positions de distributeurs max.42
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-25 % / +25 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.2 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Tolérance de tension actionneurs-10 % / +10 %
Somme des intensités pour distributeurs3 A
Indice de protectionIP65
Tension logique / actuateurà séparation galvanique
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 61000-6-3
Anti-parasitage selon la normeEN 61000-6-2
Raccordement de communication , TypePrise femelle
Raccordement de communication 1, Taille du filetageM12x1
Raccordement de communication 1, Nombre de pôlesÀ 4 pôles