AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP30 R124A18D3A9M9X3

Référence:

AVENTICS-R124A18D3A9M9X3

DP30-3/2NC-CNOM-24DC-FORM_A-Class-F

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 30 mm, Commande manuelle à crantage
TailleDP30
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air compriméCNOMO
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleForme A
Indice de protection avec raccordIP65
Classe d'isolation de bobineClasse F
Tension de service des équipements12-125 V DC
Tolérance de tension CC-30 % / +30 %
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité54
Puissance absorbée CC4.3 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.9.6 ms
Temps de déconnexion typ.9.8 ms
CertificatsDNV•GL
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre