AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP30 R124A1L13A9K1GD
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Remarque | Largeur de bobine 30 mm, Commande manuelle à crantage |
| Taille | DP30 |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à clapet |
| Principe de commutation | 3/2, avec rappel par ressort |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | à crantage |
| Sortie raccord d'air comprimé | CNOMO |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | Forme A |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Classe d'isolation de bobine | Classe F |
| Tension de service des équipements | 24 V DC / 48 V AC |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Largeur de bobine | 30 mm |
| Largeur du distributeur pilote | 30 mm |
| Index de compatibilité | 54 |
| Puissance absorbée CC | 4.3 W |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 13.5 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 9.1 ms |
| Matériau boîtiers | Polyamide, renforcé par fibres de verre |
| Poids | 0.155 kg |