AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP30 R124A5R13A9K4FH

Référence:

AVENTICS-R124A5R13A9K4FH

DP30-3/2NC-CNOM-230/50-60-FORM_A-Class-F

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 30 mm, Commande manuelle à crantage
TailleDP30
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air compriméCNOMO
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleForme A
Indice de protection avec raccordIP65
Classe d'isolation de bobineClasse F
Tension de service des équipements230 V AC
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité57
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.15 ms
Temps de déconnexion typ.8.5 ms
CertificatsDéclaration de conformité CE
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.155 kg
Température ambiante min.-25 °C