AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R402000783

Référence:

AVENTICS-R402000783

210,96 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-MP-FA-DSUB-25-10000-PVC-OW-25

Spécifications

CâbleAvec câble
Tension de service des équipements24 V CC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageD-Sub
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 25 pôles
Sortie de câble 1Coudé
Sortie de câble équerre90°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesà 25 pôles
Nombre de conducteurs25
Blindagenon blindé
Longueur câble L10 m
Indice de protectionIP20
Température ambiante min.-5 °C
Température ambiante max.50 °C
Courant max.3 A
Section du conducteur0.25 mm²
Câble-Ø10.1 mm
Poids1.411 kg
Matériau boîtiersMétal
Matériau gaine de câbleChlorure de polyvinyle (PVC)
Material cable sheathPolyvinyl chloride