AVENTICS™ Vérin à double piston, Série TWC R402000803

Référence:

AVENTICS-R402000803

451,52 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TWC-DA-010-0050-BV-SE

Spécifications

Ø du piston10 mm
Course50 mm
OrificeM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Pression6,3 bar
Amortissementélastique
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi7 bar
Force du piston entrante63 N
Force du piston sortante98 N
Vitesse maxi0.5 m/s
Réglage de course max. retracté-5 mm
Énergie d'amortissement maxi0.03 J
Poids 10 mm course0.125 kg
Poids +10 mm course0.018 kg
Jeu max. (radial)0.8 °
Matériau couvercle avantAcier, chromé
Surface couvercle avantnickelé