AVENTICS™ Unité à guidage linéaire, Série GSU R402000988

Référence:

AVENTICS-R402000988

Visualisez les caractéristiques
GSU-DA-016-0400

Spécifications

Ø du piston16 mm
Course400 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
GuidageMini-guidage à billes
Easy2CombineCompatible
Force du piston127 N
Pression6,3 bar
Longueur d'amortissement10 mm
Énergie d'amortissement2.3 J
Butées de fin de course réglablesButées de fin de course réglables
Amortissementhydraulique
Amortissementréglage fixe
Vitesse maxi1.5 m/s
Course maxi1000 mm
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids +10 mm course0.031 kg