AVENTICS™ Unité à guidage linéaire, Série GSU R402000995

Référence:

AVENTICS-R402000995

1 909,68 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
GSU-DA-025-0200

Spécifications

Ø du piston25 mm
Course200 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
GuidageGuidage à billes
Easy2CombineCompatible
Force du piston309 N
Pression6,3 bar
Longueur d'amortissement12.5 mm
Énergie d'amortissement3.3 J
Butées de fin de course réglablesButées de fin de course réglables
Amortissementhydraulique
Amortissementréglage fixe
Vitesse maxi1.5 m/s
Course maxi1000 mm
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids3.21 kg