AVENTICS™ Bobine, Série CO1 R412000144

Référence:

AVENTICS-R412000144

123,11 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
024DC ATEX

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité13
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Puissance absorbée CC2.1 W
Courant absorbé87 mA
Poids0.14 kg