AVENTICS™ Bobine, Série CO1 R412000147

Référence:

AVENTICS-R412000147

123,11 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
230AC ATEX

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité13
Tension de service CA à 50 Hz230 V
Tension de service CA à 60 Hz230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Puissance de maintien CA 50 Hz4 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz6.9 VA
Poids0.137 kg