AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12 R412000244
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir chevauchement positif |
| Équipement distributeur de base | Distributeur de base sans distributeur pilote |
| Principe de commutation | 5/2, avec rappel pneumatique |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Type de raccordement d’air comprimé | Taraudage |
| Sortie raccord d'air comprimé | M22x1,5 |
| Débit nominal Qn | 4100 l/min |
| Pression de service min. | -0.95 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | EN 175301-803, forme A |
| Raccord électrique normé | EN 175301-803:2006 |
| Pilote | Externe |
| Largeur de bobine | 30 mm |
| Largeur du distributeur pilote | 30 mm |
| Durée de mise en circuit | 1 |
| Résistance à chaud | -25 °C Résistant au froid |
| Matériau boîtiers | Aluminium, Polyamide, renforcé par fibres de verre |
| Poids | 0.9 kg |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 70 °C |