AVENTICS™ Série DDL R412000732

Référence:

AVENTICS-R412000732

19 722,04 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DDL ETHERNET S-DESIG

Spécifications

VersionCoupleur de bus avec pilote
Protocole busEtherNet/IP, MODBUS TCP, TCP/IP
Raccordement de signal E/A typePrise femelle
Raccordement de signal E/A taille du filetageM12
Raccordement de signal E/A nombre de pôlesà 5 pôles
Forme du busForme S
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.24
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-20 % / +20 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.3 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Tolérance de tension actionneurs0 % / +10 %
Somme des intensités pour distributeurs3 A
Indice de protectionIP65
Transfert de données bit128 octets
Courant absorbé maxi bobine simple0.2 mA
Longueur maxi de ligne40 m
Nombre max. de participants DDL14
Nombre d'entrées1
Nombre de sorties1
Orifice système de distributeurPrise femelle
Orifice système de distributeurD-Sub
Orifice système de distributeurà 25 pôles