AVENTICS™ Série CMS R412000871

Référence:

AVENTICS-R412000871

2 481,65 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CMS-B-8DI-4M12

Spécifications

RemarqueM8x1, M12x1
Raccordement de signal E/A typePrise femelle
Raccordement de signal E/A taille du filetageM12
Raccordement de signal E/A nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement de signal E/A codageCodage A
Forme du busForme B
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Indice de protectionIP65
Poids0.47 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression