AVENTICS™ Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS), Forme B R412003484

Référence:

AVENTICS-R412003484

5 894,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CMS-B-BPDP-24DR

Spécifications

VersionCoupleur de bus avec pilote et entrées
Protocole busPROFIBUS DP
Raccord E/S24 sorties
Forme du busForme B
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.24
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-15 % / +20 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.12 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Indice de protectionIP65
Courant absorbé maxi bobine simple0.063 mA
Extension de module E/S maxi.6
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la normeDIN EN 61131-2, EN 61000-6-2
Orifice système de distributeurPrise femelle
Orifice système de distributeurBarre 2,0 mm
Orifice système de distributeur2x13 pôles
Raccordement de communication , TypeConnecteur (mâle)
Raccordement de communication 1, Taille du filetageM12
Raccordement de communication 1, Nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement de communication 1, CodageCodage B
Raccordement de communication 2, TypePrise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetageM12