AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003486

Référence:

AVENTICS-R412003486

2 588,13 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BDC-B-ASI-8DI8DR-AUX

Spécifications

VersionCoupleur de bus avec pilote et entrées
TypeAS i avec entrées
Protocole busAS-i
E/A CompatibleAvec fonctionnalité E/S
Version module E/S8DI/8DO-AUX
Raccord E/S8 entrées / 8 sorties
Raccordement de signal E/A typePrise femelle
Raccordement de signal E/A taille du filetageM8
Forme du busForme B
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.8
Courant absorbé par les équipements électroniques0.1 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Indice de protectionIP65
Courant absorbé maxi bobine simple0.03 mA
Nombre d'entrées8
I/O Code7
ID Code / ID2 CodeF / E
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 50295
Anti-parasitage selon la normeEN 50295
Orifice système de distributeurPrise femelle
Orifice système de distributeurBarre 2,0 mm
Orifice système de distributeur2x13 pôles
Raccordement de communication 1, Taille du filetageCâble plat AS-i jaune