PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Unité de blocage, Série LU1 R412003731

Référence:

AVENTICS-R412003731

Visualisez les caractéristiques
LU1-040-AL-AN

Spécifications

FonctionSerrage excentrique
FonctionMaintien : par ressort, desserrage : air comprimé
Ø du piston40 mm
Ø de tige de piston adapté16 mm
Extension de tige de piston81 mm
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Pression de desserrage min.4.5 bar
Pression de desserrage maxi.8 bar
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Force de maintien statique1000 N
Poids1.5 kg
BoîtierAluminium
CouvercleAluminium coulé sous pression